??
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
BALLUFF BCC 0000-0000-00-000-PW3434-10X
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Kabel i kabel antenowy
Lista materiałowa
BALLUFF BCC 0000-0000-00-000-PW3434-10X
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BCC0C19
TC
Identyfikator produktu
BCC 0000-0000-00-000-PW3434-10X
PX
Widok produktu
45989_02
TECH
Szczegóły techniczne
Tech. Detail
ICON
W
Masa
2.850 Kg
TRAFFIC
Numer celny
85444995
DESCRIPT
Description
Cable = PUR welding spark resistant Orange, 100 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -40...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...80 °C
CAE
Previews
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code